Uszczelki z okrągłym profilem wykonane z czarnego EPDM ze stalowym rdzeniem sprężynowym. Zatrzaskowy profil zapewnia ochronę krawędzi i szczelność. Są elastyczne i można je wciskać ręcznie, dzięki czemu stanowią rozwiązanie łatwe i szybkie w instalacji. Profile uszczelek bocznych lub górnych dostępne w rolkach o długości 20,0 lub 10,0 m.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Orientacja | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
586,7862 zł - 586,7862 zł | 1 Na stanie |
Góra
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.909 in
23.1 mm
|
|||||||
10273432 | 997,5226 zł - 997,5226 zł | W produkcji |
Boczny
|
|
0.681 in
17.3 mm
|
||||||
689,4599 zł - 689,4599 zł | 2 Na stanie |
Góra
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.165 in
29.6 mm
|
|||||||
1 222,4341 zł - 1 222,4341 zł | 14 Na stanie |
Góra
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
|||||||
850,8261 zł - 850,8261 zł | W produkcji |
Boczny
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
|||||||
10268049 | 488,9931 zł - 488,9931 zł | 4 Na stanie |
Boczny
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować