Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,1307 zł - 0,1614 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
4.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.3 mm
15.0 mm
0,1636 zł - 0,2019 zł 4520 Na stanie
2.5 mm
10.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.1 mm
14.2 mm
0,4018 zł - 0,496 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
12.6 mm
0,154 zł - 0,1901 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.1 mm
0,1694 zł - 0,2091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
6.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.6 mm
10.4 mm
0,1081 zł - 0,1335 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
0.8 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.4 mm
6.4 mm
0,0958 zł - 0,1183 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
5.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.3 mm
8.8 mm
0,1581 zł - 0,1952 zł 498 Na stanie
1.6 mm
5.2 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.4 mm
8.7 mm
0,3247 zł - 0,4009 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.1 mm
12.3 mm
0,1814 zł - 0,2239 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
9.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.4 mm
12.7 mm
0,1389 zł - 0,1715 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
6.3 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.6 mm
8.9 mm
0,1759 zł - 0,2171 zł 518 Na stanie
1.6 mm
6.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.1 mm
10.1 mm
0,8481 zł - 1,047 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
19.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
14.3 mm
22.2 mm
0,1694 zł - 0,2091 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
5.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.8 mm
9.7 mm
0,2881 zł - 0,3557 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.3 mm
9.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
7.1 mm
16 mm
0,2539 zł - 0,3135 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
19.1 mm
Naturalny
Nylon 6/6
15.7 mm
22.4 mm
0,2173 zł - 0,2683 zł 500 Na stanie
1.5 mm
12.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8 mm
15.7 mm
0,322 zł - 0,3976 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2 mm
11.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.3 mm
24 mm
0,2139 zł - 0,264 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.6 mm
9.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.6 mm
13 mm
0,2091 zł - 0,2581 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.8 mm
12.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.9 mm
19.1 mm
  • z 18
Podkładka EBF 10.3 mm 4.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10217481

Przedział cen netto
0,1614 zł - 0,1307 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.5 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
Tuleja z kołnierzem 8.1 mm 10.0 mm 14.2 mm Nylon 6/6

10184097

Przedział cen netto
0,2019 zł - 0,1636 zł

Zapasy magazynowe
4520 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    14.2 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.5 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 0.200 in 0.312 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturalny

10334454

Przedział cen netto
0,496 zł - 0,4018 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.7 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    12.6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    7.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.6 mm
Tulejka kołnierzowa 0.115 in 0.140 in 0.109 in Nylon 6/6 Naturalny

10334270

Przedział cen netto
0,1901 zł - 0,154 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.1 mm
Tulejka kołnierzowa 0.220 in 0.240 in 0.187 in Nylon 6/6 Naturalny

10334416

Przedział cen netto
0,2091 zł - 0,1694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4.7 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    10.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    6.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.093 in 0.140 in 0.040 in Nylon 6/6 Naturalny

10334188

Przedział cen netto
0,1335 zł - 0,1081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.171 in 0.209 in 0.047 in Nylon 6/6 Naturalny

10334348

Przedział cen netto
0,1183 zł - 0,0958 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    8.8 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    5.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.8 mm
Tulejka kołnierzowa 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturalny

10334362

Przedział cen netto
0,1952 zł - 0,1581 zł

Zapasy magazynowe
498 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    9.5 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    8.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    5.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.7 mm
Tulejka kołnierzowa 0.240 in 0.315 in 0.157 in Nylon 6/6 Naturalny

10334461

Przedział cen netto
0,4009 zł - 0,3247 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    12.3 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.3 mm
Tulejka kołnierzowa 0.250 in 0.375 in 0.500 in Nylon 6/6

10334560

Przedział cen netto
0,2239 zł - 0,1814 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    11.1 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    12.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.5 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.7 mm
Tulejka kołnierzowa 0.140 in 0.248 in 0.063 in Nylon 6/6 Naturalny

10334355

Przedział cen netto
0,1715 zł - 0,1389 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.6 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    8.9 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    6.3 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    8.9 mm
Tulejka kołnierzowa 0.200 in 0.260 in 0.399 in Nylon 6/6

10334485

Przedział cen netto
0,2171 zł - 0,1759 zł

Zapasy magazynowe
518 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    9.5 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    10.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    6.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.1 mm
Tulejka kołnierzowa 0.562 in 0.750 in 0.875 in Nylon 6/6

10334881

Przedział cen netto
1,047 zł - 0,8481 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    22.2 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    19.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    19.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    22.2 mm
Tulejka kołnierzowa 0.148 in 0.220 in 0.203 in Nylon 6/6 Naturalny

10334393

Przedział cen netto
0,2091 zł - 0,1694 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    9.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    5.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    9.7 mm
Tulejka kołnierzowa 0.280 in 0.375 in 0.630 in Nylon 6/6

10334645

Przedział cen netto
0,3557 zł - 0,2881 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    16 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.5 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.5 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    16 mm
Tulejka kołnierzowa 0.617 in 0.750 in 0.880 in Nylon 6/6

10334850

Przedział cen netto
0,3135 zł - 0,2539 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    22.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    19.1 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    19.1 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    22.4 mm
Tulejka kołnierzowa 0.316 in 0.502 in 0.620 in Nylon 6/6

10334652

Przedział cen netto
0,2683 zł - 0,2173 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    15.7 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    12.8 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.7 mm
Tulejka kołnierzowa 0.406 in 0.470 in 0.945 in Nylon 6/6

10334867

Przedział cen netto
0,3976 zł - 0,322 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    13.5 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    24 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    11.9 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    24 mm
Tulejka kołnierzowa 0.260 in 0.370 in 0.513 in Nylon 6/6

10334584

Przedział cen netto
0,264 zł - 0,2139 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    13 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    9.4 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.4 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    13 mm
Tulejka kołnierzowa 0.430 in 0.500 in 0.750 in Nylon 6/6

10334737

Przedział cen netto
0,2581 zł - 0,2091 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    19.1 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    12.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    12.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    19.1 mm