Menu Search

Tulejka kołnierzowa 0.173 in 0.205 in 0.375 in Nylon 6/6 Naturalny

Ta tulejka z nylonu w kolorze naturalnym może izolować elektrycznie metalowe śruby używane w zespołach elektrycznych. Dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia nylonu może również służyć jako lekki element nośny.
Numer produktu Essentra:

10334362

Numer produktu produkcyjny:

12SWS0801

498 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,1952 zł
5000 - 19999 0,1756 zł
20000 + 0,1581 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

195,20 zł

1000 x 0,1952 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość podstawy 9.5 mm
Średnica zewnętrzna kołnierza 8.7 mm
Średnica zewnętrzna podstawy 5.2 mm
Minimalna średnica zewnętrzna 5.2 mm
Maks. średnica zewnętrzna 8.7 mm
Średnica wewnętrzna 4.4 mm
Wysokość kołnierza 1.6 mm
Kolor Naturalny
Materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt