These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,619 zł - 0,619 zł | 46500 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,6736 zł - 0,6736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,5319 zł - 0,5319 zł | 5900 Na stanie |
0.102 in
2.6 mm
|
0.587 in
14.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.398 in
10.1 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
||
| 0,5642 zł - 0,6107 zł | 21400 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6762 zł - 0,6762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,4937 zł - 1,4937 zł | 7000 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.717 in
18.2 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,5939 zł - 0,5939 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5642 zł - 0,6107 zł | 900 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 10072868 | 0,7992 zł - 0,8612 zł | 7900 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.638 in
16.2 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
| 0,4609 zł - 0,4609 zł | 5900 Na stanie |
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
| 1,5799 zł - 1,5799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4725 zł - 0,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.138 in
3.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,4725 zł - 0,4725 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,619 zł - 0,619 zł | 500 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4725 zł - 0,4725 zł | 100 Na stanie |
0.051 in
1.3 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
||
| 0,3524 zł - 0,3524 zł | 29834 Na stanie |
0.067 in
1.7 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,3012 zł - 1,3012 zł | 1684 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6894 zł - 0,6894 zł | 900 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,8384 zł - 1,8384 zł | 49 Na stanie |
0.335 in
8.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6707 zł - 0,6707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować