Menu Search

Tulejki dystansowe pod śruby

Na stanie

These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.

Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.

Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.

  • Tulejki dystansowe pod śruby zaprojektowano z myślą o zapewnieniu izolacji elektrycznej i ciepłochronnej w podzespołach, w których cechy te stanowią wymóg podstawowy.
  • Są to elementy samosmarujące, odporne na korozję i ścieranie.
  • Zaleca się unikanie stosowania tulejek dystansowych pod śruby w warunkach wilgotnych.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
357 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Wysokość kołnierza Minimalna średnica zewnętrzna Kolor Materiał Średnica wewnętrzna Maks. średnica zewnętrzna Kup
0,619 zł - 0,619 zł 500 Na stanie
8.0 mm
4.2 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,4725 zł - 0,4725 zł 100 Na stanie
1.3 mm
6.3 mm
Czarny
Nylon 6/6
4.0 mm
9.3 mm
0,3524 zł - 0,3524 zł 24834 Na stanie
1.7 mm
5.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
3.1 mm
10.0 mm
0,9314 zł - 0,9314 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
13.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,9048 zł - 0,9048 zł 2750 Na stanie
2.0 mm
15.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
1,205 zł - 1,205 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Czarny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,7238 zł - 0,7238 zł 30618 Na stanie
2.0 mm
10.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,744 zł - 0,744 zł 27500 Na stanie
2.0 mm
11.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.2 mm
18.0 mm
0,7238 zł - 0,7238 zł 15050 Na stanie
2.0 mm
11.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
0,8215 zł - 0,8215 zł 12500 Na stanie
2.0 mm
14.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.2 mm
25.0 mm
0,9436 zł - 0,9436 zł 75000 Na stanie
2.0 mm
17.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
14.2 mm
25.0 mm
1,5133 zł - 1,5133 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
3.7 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.0 mm
0,8701 zł - 0,8701 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.3 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.5 mm
7.4 mm
0,1264 zł - 0,1264 zł 10000 Na stanie
1.2 mm
3.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
2.9 mm
6.4 mm
1,4003 zł - 1,4003 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.2 mm
4.3 mm
Czarny
Nylon 6/6
3.6 mm
7.6 mm
0,7785 zł - 0,7785 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.0 mm
9.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.0 mm
12.0 mm
0,619 zł - 0,619 zł 56224 Na stanie
2.0 mm
7.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
0,3218 zł - 0,3218 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.7 mm
5.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
10.0 mm
0,6908 zł - 0,6908 zł 60500 Na stanie
2.0 mm
10.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
5.2 mm
18.0 mm
0,619 zł - 0,619 zł 2250 Na stanie
2.0 mm
8.9 mm
Naturalny
Nylon 6/6
4.2 mm
15.0 mm
  • z 18
Tulejka kołnierzowa 3.1 mm 4.2 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10229286

Przedział cen netto
0,619 zł - 0,619 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.2 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    8.0 mm
  • Kolor
    Czarny
Tulejka kołnierzowa 4.0 mm 6.3 mm 9.3 mm Nylon 6/6

10229323

Przedział cen netto
0,4725 zł - 0,4725 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    6.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    9.3 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.3 mm
  • Kolor
    Czarny
Podkładka izolacyjna 3.1 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054895

Przedział cen netto
0,3524 zł - 0,3524 zł

Zapasy magazynowe
24834 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 12.2 mm 13.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055144

Przedział cen netto
0,9314 zł - 0,9314 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    13.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 14.2 mm 15.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055182

Przedział cen netto
0,9048 zł - 0,9048 zł

Zapasy magazynowe
2750 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    15.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    14.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 2.0 mm Nylon 6/6 Czarny

10640654

Przedział cen netto
1,205 zł - 1,205 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    0.8 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
Podkładka izolacyjna 8.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055106

Przedział cen netto
0,7238 zł - 0,7238 zł

Zapasy magazynowe
30618 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 6.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055076

Przedział cen netto
0,744 zł - 0,744 zł

Zapasy magazynowe
27500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 8.2 mm 11.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055113

Przedział cen netto
0,7238 zł - 0,7238 zł

Zapasy magazynowe
15050 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    11.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 12.2 mm 14.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055151

Przedział cen netto
0,8215 zł - 0,8215 zł

Zapasy magazynowe
12500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    14.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    12.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 14.2 mm 17.8 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10055199

Przedział cen netto
0,9436 zł - 0,9436 zł

Zapasy magazynowe
75000 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    17.8 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    14.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.7 mm 2.4 mm Nylon 6/6 Naturalny

10640883

Przedział cen netto
1,5133 zł - 1,5133 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    1.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.0 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.7 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.7 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.0 mm
Tulejka kołnierzowa 3.5 mm 4.3 mm 7.5 mm Nylon 6/6 Czarny

10638897

Przedział cen netto
0,8701 zł - 0,8701 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    6.3 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    7.6 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    4.2 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.4 mm
Tulejka kołnierzowa 2.9 mm 3.6 mm 3.3 mm Nylon 6/6 Naturalny

10638941

Przedział cen netto
0,1264 zł - 0,1264 zł

Zapasy magazynowe
10000 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    2.1 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    6.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    3.6 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    3.6 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    6.4 mm
Tulejka kołnierzowa M3.5 3.6 mm 4.3 mm Czarny Nylon 6/6

10110775

Przedział cen netto
1,4003 zł - 1,4003 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość podstawy
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna kołnierza
    7.4 mm
  • Średnica zewnętrzna podstawy
    7.4 mm
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    4.3 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    7.6 mm
Tulejka kołnierzowa 5.0 mm 9.0 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10185940

Przedział cen netto
0,7785 zł - 0,7785 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    9.0 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.0 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 4.2 mm 7.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054956

Przedział cen netto
0,619 zł - 0,619 zł

Zapasy magazynowe
56224 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    7.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 5.2 mm 5.9 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10054994

Przedział cen netto
0,3218 zł - 0,3218 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    5.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    1.7 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 5.2 mm 10.9 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10055038

Przedział cen netto
0,6908 zł - 0,6908 zł

Zapasy magazynowe
60500 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    10.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny
Podkładka izolacyjna 4.2 mm 8.9 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10054963

Przedział cen netto
0,619 zł - 0,619 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • Minimalna średnica zewnętrzna
    8.9 mm
  • Maks. średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.2 mm
  • Wysokość kołnierza
    2.0 mm
  • Kolor
    Naturalny