10055151
018120100001
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 500 + | 0,7976 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Minimalna średnica zewnętrzna | 0.583 in |
|---|---|
| Minimalna średnica zewnętrzna | 14.8 mm |
| Maks. średnica zewnętrzna | 0.984 in |
| Maks. średnica zewnętrzna | 25.0 mm |
| Średnica wewnętrzna | 12.2 mm |
| Średnica wewnętrzna | 0.48 in |
| Wysokość kołnierza | 0.079 in |
| Wysokość kołnierza | 2.0 mm |
| Typ podkładki | Osłona izolacyjna |
| Kolor | Naturalny |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować