These nylon shoulder washers are a self-lubricating option, great for anything that pivots or rotates. The are low coefficient of friction, and resistant of moisture, dirt and most chemicals. We also have a countersunk sleeve that is frequently applied in electro technical environments, and is compulsory by law in many countries. It prevents electrical corrosion with countersunk head screws.
Perhaps our wide selection of Insulation Sleeves are more suitable for your project needs? Made from a choice of natural Nylon 6 or black Nylon with a glass-fibre compound; they prevent contact with conducting materials, prevent parts from vibrating loose, and accurately locate and space assemblies.
Our range extends with a selection of Locking and Sealing Washers. Locking and sealing types are sold separately. Screw Insulators available in a range of sizes, as well as high temperature options. The high temperature insulators also have options made from Polyphenylene Sulfide (PPS). Or just keep it simple and browse our wide range of shoulder washer and insulating washers, that have flame resistance to a UL94 V2 standard.
Materiał: Nylon 6/6, 40% Glass Filled PPS, 25% Glass Filled Nylon 6 Kolor: Naturalny, Czarny Standard palności materiału: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBGrupa SR: SR1942, , SR1948, SRMNI, SRMNIHT, SR6441
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Wysokość kołnierza | Minimalna średnica zewnętrzna | Kolor | Materiał | Średnica wewnętrzna | Maks. średnica zewnętrzna | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6693 zł - 0,6693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,5127 zł - 0,5127 zł | 2750 Na stanie |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 10161067 | 2,0108 zł - 2,0108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.177 in
4.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
| 0,6762 zł - 0,6762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Czarny
|
Nylon 6/6
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10161111 | 1,3414 zł - 1,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
Czarny
|
40% Glass Filled PPS
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
| 0,6176 zł - 0,6176 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 1,7091 zł - 1,7091 zł | 220 Na stanie |
0.024 in
0.6 mm
|
0.378 in
9.6 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,2398 zł - 0,2398 zł | 3000 Na stanie |
0.047 in
1.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.114 in
2.9 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,6075 zł - 0,6075 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,2728 zł - 0,2728 zł | 18 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,0226 zł - 1,0226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.051 in
1.3 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 4,0216 zł - 4,0216 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6937 zł - 0,6937 zł | 400 Na stanie |
0.031 in
0.8 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1,4889 zł - 1,4889 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 10161043 | 1,0146 zł - 1,0146 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.197 in
5.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
| 1,8447 zł - 1,8447 zł | 1000 Na stanie |
0.177 in
4.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7612 zł - 0,7612 zł | 1000 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 10161098 | 1,3414 zł - 1,3414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.063 in
1.6 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
Czarny
|
40% Glass Filled PPS
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
|
| 0,3174 zł - 0,3174 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.039 in
1.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Czarny
|
25% Glass Filled Nylon 6
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,0168 zł - 1,0168 zł | 13900 Na stanie |
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
Naturalny
|
Nylon 6/6
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować