Sworznie z gwintem to specjalistyczny rodzaj złącza stosowanego w zespołach mechanicznych, zapewniający bezpieczne, a jednocześnie odłączalne połączenie między komponentami.
W przeciwieństwie do standardowych sworzni, które są utrzymywane razem przez otwór i zawleczkę. Sworzeń gwintowany ma gwint zewnętrzny na jednym lub obu końcach, co pozwala na mocowanie za pomocą nakrętki lub innego mechanizmu mocującego.
Zaprojektowany gwint zwiększa trwałość instalacji i zapobiega niezamierzonemu rozłączeniu. To sprawia, że sworznie te są idealne do zastosowań, które wymagają zwiększonego bezpieczeństwa i stabilności.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRR3428
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | w1 | h1 js14 | l2 | d3 h13 | d1 tol. h11 | l1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,6866 zł - 12,4346 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
20.0
|
||
| 19,2691 zł - 27,5148 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
40.0
|
||
| 25,0455 zł - 35,7604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
32.0
|
||
| 23,6345 zł - 33,7762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
40.0
|
||
| 9,3921 zł - 13,4046 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
25.0
|
||
| 6,1291 zł - 8,7748 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
16.0
|
||
| 32,6297 zł - 46,6076 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
40.0
|
||
| 7,0992 zł - 10,1417 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
30.0
|
||
| 6,6582 zł - 9,5243 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
25.0
|
||
| 10,0093 zł - 14,2865 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 6,3495 zł - 9,0834 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
11.0
|
3.0
|
11.0
|
14.0
|
8.0
|
20.0
|
||
| 10,6708 zł - 15,2566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
13.0
|
4.0
|
14.0
|
18.0
|
10.0
|
35.0
|
||
| 22,6644 zł - 32,3652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
30.0
|
||
| 25,0455 zł - 35,7604 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
35.0
|
||
| 16,8881 zł - 24,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
24.0
|
||
| 22,6644 zł - 32,3652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
35.0
|
||
| 18,0787 zł - 25,8392 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
35.0
|
||
| 22,6644 zł - 32,3652 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
19.0
|
4.0
|
20.0
|
22.0
|
14.0
|
27.0
|
||
| 27,9557 zł - 39,9053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
22.0
|
4.5
|
20.0
|
25.0
|
16.0
|
45.0
|
||
| 16,8881 zł - 24,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
17.0
|
4.0
|
17.0
|
20.0
|
12.0
|
30.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować