Menu Search

Sworzeń z gwintem M10 12.0 24.0 Stal nierdzewna 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Numer produktu Essentra:

20760267

Numer produktu produkcyjny:

20760267

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 24,1195 zł
50 - 99 19,3132 zł
100 - 199 18,0787 zł
200 + 16,8881 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

24,12 zł

1 x 24,1195 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 12.0
d2 M10
d3 h13 20.0
h1 js14 4.0
l1 24.0
l2 17.0
w1 17.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt