Menu Search

Sworzeń z gwintem M12 14.0 30.0 Stal nierdzewna 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Numer produktu Essentra:

20760311

Numer produktu produkcyjny:

20760311

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 31,4225 zł
50 - 99 25,1294 zł
100 - 199 23,5883 zł
200 + 22,0043 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

31,42 zł

1 x 31,4225 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 14.0
d2 M12
d3 h13 22.0
h1 js14 4.0
l1 30.0
l2 20.0
w1 19.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt