Menu Search

Sworzeń z gwintem M6 8.0 30.0 Stal nierdzewna 303

Clevis Pin with Thread features external threading on one of its ends that allows it to be secured with a nut or other fastening mechanism. Ideal for applications requiring more security and stability. Made from Steel material.
Numer produktu Essentra:

20760212

Numer produktu produkcyjny:

20760212

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 9,8463 zł
50 - 99 7,877 zł
100 - 199 7,4061 zł
200 + 6,8924 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

9,85 zł

1 x 9,8463 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 tol. h11 8.0
d2 M6
d3 h13 14.0
h1 js14 3.0
l1 30.0
l2 11.0
w1 11.0
Materiał Stal nierdzewna 303

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt