Menu Search

Stopki poziomujące — przykręcane/niskie

Na stanie

Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
69 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Typ podstawy Kolor Długość gwintu Pełny materiał Średnica podstawy Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 2.0
Swivel
Miedź
51.0 mm
Stal
64.0 mm
366,3672 zł - 366,3672 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
76.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
Swivel
Chrom
31.8 mm
Stal nierdzewna
25.4 mm
30,4875 zł - 30,4875 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Swivel
Chrom
25.4 mm
Stal
19.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M20 x 2.5
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal
76.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
Swivel
Chrom
31.8 mm
Stal nierdzewna
25.4 mm
612,1585 zł - 612,1585 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
Swivel
Chrom
108.0 mm
Stal nierdzewna
102.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
Swivel
Miedź
51.0 mm
Stal
48.0 mm
35,7541 zł - 35,7541 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
Swivel
Chrom
31.8 mm
Stal
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Swivel
Miedź
25.4 mm
Stal
19.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Swivel
Miedź
51.0 mm
Stal
32.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Swivel
Chrom
25.4 mm
Stal nierdzewna
19.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 2.0
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
64.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
Swivel
Chrom
31.8 mm
Stal
25.4 mm
118,4744 zł - 165,8642 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
32.0 mm
270,6211 zł - 270,6211 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
Swivel
Miedź
108.0 mm
Stal
102.0 mm
68,6462 zł - 82,3755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M12 x 1.75
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal
48.0 mm
226,0874 zł - 226,0874 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M24 x 3.0
Swivel
Miedź
108.0 mm
Stal
102.0 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
Swivel
Chrom
25.4 mm
Stal
19.1 mm
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M16 x 2.0
Swivel
Chrom
51.0 mm
Stal nierdzewna
64.0 mm
  • z 4
Stopki z regulacją 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Miedź

10158470


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 2.0
  • Średnica podstawy
    64.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki 76.0 mm M20 x 2.5 3265.9 kg Stal nierdzewna

10633847

Przedział cen netto
366,3672 zł - 366,3672 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158418


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Średnica podstawy
    25.4 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    31.8 mm
Stopki 19.1 mm M6 x 1.0 317.5 kg Stal

10635797

Przedział cen netto
30,4875 zł - 30,4875 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    25.4 mm
Stopki z regulacją 76.0 mm M20 x 2.5 51.0 mm Chrom

10158500


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M20 x 2.5
  • Średnica podstawy
    76.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158258


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Średnica podstawy
    25.4 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    31.8 mm
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stal nierdzewna

10637968

Przedział cen netto
612,1585 zł - 612,1585 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    108.0 mm
Stopki z regulacją 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Miedź

10158456


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 25.4.0 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158241

Przedział cen netto
35,7541 zł - 35,7541 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    31.8 mm
  • Wysokość całkowita
    49.6 mm
Stopki z regulacją 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Miedź

10158371


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    25.4 mm
Stopki z regulacją 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Miedź

10158265


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158388


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    25.4 mm
Stopki z regulacją 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

10158333


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 2.0
  • Średnica podstawy
    64.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

10158401


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Średnica podstawy
    25.4 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    31.8 mm
Stopki z regulacją 32.0 mm M10 x 1.5 51.0 mm Chrom

10158449

Przedział cen netto
165,8642 zł - 118,4744 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Średnica podstawy
    32.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki z regulacją 102.0 mm M24 x 3.0 108.0 mm Miedź

10158340

Przedział cen netto
270,6211 zł - 270,6211 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    108.0 mm
Stopki z regulacją 48.0 mm M12 x 1.75 51.0 mm Chrom

10158302

Przedział cen netto
82,3755 zł - 68,6462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M12 x 1.75
  • Średnica podstawy
    48.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm
Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stal

10631386

Przedział cen netto
226,0874 zł - 226,0874 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M24 x 3.0
  • Średnica podstawy
    102.0 mm
  • Kolor
    Miedź
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    108.0 mm
Stopki z regulacją 19.1 mm M6 x 1.0 25.4 mm Chrom

10158524


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Średnica podstawy
    19.1 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    25.4 mm
Stopki z regulacją 64.0 mm M16 x 2.0 51.0 mm Chrom

10158494


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M16 x 2.0
  • Średnica podstawy
    64.0 mm
  • Kolor
    Chrom
  • Typ podstawy
    Swivel
  • Długość gwintu
    51.0 mm