10158340
HVTM-35
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 + | 270,6211 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M24 x 3.0 |
|---|---|
| Średnica podstawy | 4.016 in |
| Średnica podstawy | 102.0 mm |
| Kolor | Miedź |
| Typ podstawy | Swivel |
| Długość gwintu | 4.252 in |
| Długość gwintu | 108.0 mm |
| Wysokość całkowita | 6.142 in |
| Wysokość całkowita | 156.0 mm |
| Nośność | 9979.0 kg |
| Nośność | 9979.0 kg |
| Rodzaj mocowania | Śruba |
| Przegub obrotowy | 15 ° |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Pełny materiał | Stal |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować