Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10158258
HVTM-10SS
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Rozmiar gwintu | M8 x 1.25 |
|---|---|
| Średnica podstawy | 1 in |
| Średnica podstawy | 25.4 mm |
| Kolor | Chrom |
| Typ podstawy | Obrotowa, z tworzywa sztucznego |
| Długość gwintu | 1.252 in |
| Długość gwintu | 31.8 mm |
| Wysokość całkowita | 1.953 in |
| Wysokość całkowita | 49.6 mm |
| Nośność | 490.0 kg |
| Nośność | 490.0 kg |
| Rodzaj mocowania | Śruba dwustronna |
| Przegub obrotowy | 15 ° |
| Kod towaru | 7326909890 |
| Pełny materiał | Stal nierdzewna |