Menu Search

Stopki z regulacją 25.4 mm M8 x 1.25 31.8 mm Chrom

Numer produktu Essentra:

10158401

Numer produktu produkcyjny:

HVTME-10N

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów dowolną ilość

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8 x 1.25
Średnica podstawy 25.4 mm
Kolor Chrom
Typ podstawy Swivel
Długość gwintu 31.8 mm
Wysokość całkowita 52.6 mm
Nośność 362.9 kg
Rodzaj mocowania Śruba
Przegub obrotowy 15 °
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt