Menu Search

Stopki 102.0 mm M24 x 3.0 7438.9 kg Stal

Numer produktu Essentra:

10631386

Numer produktu produkcyjny:

HVTME-35

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
4 + 226,0874 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 4

Zamów wielokrotność 4

Wartość netto:

904,35 zł

4 x 226,0874 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M24 x 3.0
Średnica podstawy 102.0 mm
Kolor Miedź
Typ podstawy Swivel
Długość gwintu 108.0 mm
Wysokość całkowita 159.0 mm
Nośność 7438.9 kg
Rodzaj mocowania Śruba
Przegub obrotowy 15 °
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt