Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,6534 zł - 6,1378 zł | 80 Na stanie |
M10
|
Sztywna metalowa
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
150,7818 zł - 177,8187 zł | W produkcji |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
148,109 zł - 174,707 zł | W produkcji |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
326,2118 zł - 383,9784 zł | W produkcji |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
329,4268 zł - 387,8002 zł | W produkcji |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
10300350 | 121,214 zł - 203,6396 zł | 9 Na stanie |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
3.15 in
80.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||||
241,9661 zł - 241,9661 zł | W produkcji |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
5.906 in
150.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||||
111,879 zł - 187,9568 zł | 4 Na stanie |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||||
113,3173 zł - 128,5444 zł | W produkcji |
M12
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Naturalny
|
4.921 in
125.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||||
6,3194 zł - 6,3194 zł | W produkcji |
M10
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
|||||
84,6227 zł - 99,8454 zł | W produkcji |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
81,937 zł - 96,6434 zł | 104 Na stanie |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.882 in
124.0 mm
|
|||||
248,4065 zł - 292,4092 zł | W produkcji |
M16
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
256,046 zł - 301,4277 zł | W produkcji |
M20
|
Sztywne tworzywo sztuczne
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
4.843 in
123.0 mm
|
|||||
13,6796 zł - 13,6796 zł | 10 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
|||||
3,3885 zł - 8,3018 zł | 10 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
2,9562 zł - 7,2428 zł | 18 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||
238,2982 zł - 238,2982 zł | W produkcji |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
|||||
300,0028 zł - 300,0028 zł | W produkcji |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
422,0315 zł - 422,0315 zł | W produkcji |
M24
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
|||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować