Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą sztywną to niedrogie rozwiązanie do zastosowań o mniejszych wymaganiach. Te stopki poziomujące można stosować z meblami biurowymi, półkami, gablotami sklepowymi, witrynami i małymi maszynami.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Średnica podstawy | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238,2982 zł - 238,2982 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
||
| 381,3413 zł - 381,3413 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
Asymmetrical
|
Czarny
|
7.874 in
200.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
||
| 14,7393 zł - 14,7393 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 13,0381 zł - 13,0381 zł | 550 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 13,0102 zł - 13,0102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 13,4983 zł - 13,4983 zł | 4924 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 10290880 | 3,751 zł - 9,1901 zł | 500 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 3,3885 zł - 8,3018 zł | 600 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,8626 zł - 9,4634 zł | 52 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9382 zł - 4,7488 zł | 400 Na stanie |
M6
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,761 zł - 6,7645 zł | 2944 Na stanie |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 3,9742 zł - 9,7367 zł | 145 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,3845 zł - 5,842 zł | 2050 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,8347 zł - 9,3951 zł | 25 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
2.165 in
55.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,0399 zł - 7,4477 zł | 400 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,0677 zł - 7,516 zł | 8 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 3,0399 zł - 7,4477 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,9025 zł - 16,9112 zł | 180 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,9607 zł - 14,6039 zł | 186 Na stanie |
M10
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 2,2869 zł - 5,6029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
Sześciokątny
|
Czarny
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować