Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.
Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb sześciokątny. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0091.A4
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | H1 | Materiał | A/F | l1 | d1 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,6531 zł - 20,8863 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 304
|
13.0
|
16.0
|
M8
|
||
| 15,3727 zł - 20,5125 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 304
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 19,2509 zł - 25,6523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
5.3
|
Stal nierdzewna 316
|
13.0
|
25.0
|
M8
|
||
| 12,9897 zł - 17,3352 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 304
|
7.0
|
10.0
|
M4
|
||
| 21,0732 zł - 28,0821 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 304
|
7.0
|
30.0
|
M4
|
||
| 15,2325 zł - 20,2789 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.3
|
3.5
|
Stal nierdzewna 304
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
||
| 48,0339 zł - 64,0608 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
60.0
|
M16
|
||
| 20,4191 zł - 27,1943 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
30.0
|
M6
|
||
| 38,9224 zł - 51,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
40.0
|
M16
|
||
| 36,5861 zł - 48,7815 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
35.0
|
M16
|
||
| 32,007 zł - 42,6605 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
25.0
|
M16
|
||
| 34,2966 zł - 45,7444 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
30.0
|
M16
|
||
| 15,7465 zł - 20,9798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.8
|
Stal nierdzewna 316
|
7.0
|
16.0
|
M4
|
||
| 43,4548 zł - 57,9398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
50.0
|
M16
|
||
| 41,1653 zł - 54,8559 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
10.0
|
Stal nierdzewna 304
|
24
|
45.0
|
M16
|
||
| 15,7932 zł - 21,0265 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.6
|
4.0
|
Stal nierdzewna 316
|
10.0
|
16.0
|
M6
|
||
| 31,9603 zł - 42,6138 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
60.0
|
M10
|
||
| 38,5019 zł - 51,3047 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
7.5
|
Stal nierdzewna 304
|
19.0
|
60.0
|
M12
|
||
| 18,5968 zł - 24,8113 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.8
|
6.4
|
Stal nierdzewna 304
|
17.0
|
16.0
|
M10
|
||
| 10,7001 zł - 14,2513 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.0
|
2.0
|
Stal nierdzewna 304
|
6.0
|
6.0
|
M3
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować