Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb sześciokątny M10 60.0 Stal nierdzewna 304

Śruba z otworem wylotowym i łbem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20236939

Numer produktu produkcyjny:

20236939

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 42,6138 zł
100 - 249 38,3617 zł
250 - 499 36,2123 zł
500 - 999 34,1097 zł
1000 + 31,9603 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

42,61 zł

1 x 42,6138 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 60.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiał Stal nierdzewna 304
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt