Menu Search

Śruba z otworem wylotowym Łeb sześciokątny M16 50.0 Stal nierdzewna 304

Śruba z otworem wylotowym i łbem sześciokątnym. Drążony korpus pozwala wyeliminować nieszczelność pozorną z systemów wysokopróżniowych. Znajduje zastosowanie w szczelnych obudowach lub maszynach. Została wykonana ze stali nierdzewnej. Idealnie nadaje się do układów wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV).
Numer produktu Essentra:

20237059

Numer produktu produkcyjny:

20237059

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 59,678 zł
100 - 249 53,7102 zł
250 - 499 50,7263 zł
500 - 999 47,7424 zł
1000 + 44,7585 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

59,68 zł

1 x 59,678 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
l1 50.0
d1 M16
d2 1.8
H1 10.0
A/F 24
Materiał Stal nierdzewna 304
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt