Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M4 30.0 mm Nylon 6/6 Czarny

Ta śruba z łbem sześciokątnym została wykonana z czarnego nylonu. Jest gwintowana na całej długości. Może być używana w wielu branżach i zastosowaniach, między innymi w zespołach elektrycznych i elektronicznych.
Numer produktu Essentra:

10040133

Numer produktu produkcyjny:

0020240001VR

260 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,3277 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

32,77 zł

100 x 0,3277 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 7.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.8 mm
Długość gwintu 30.0 mm
Rozmiar gwintu M4
Kolor Czarny
Materiał Nylon 6/6
Rodzaj główki Łeb sześciokątny
Typ śruby Śruba z gwintem pełnym
Specyfikacja DIN 933
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt