Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M6 40.0 mm PVDF Naturalny

Numer produktu Essentra:

10040645

Numer produktu produkcyjny:

0020520500VR

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,3148 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

231,48 zł

100 x 2,3148 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozwartość klucza 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.0 mm
Długość gwintu 40.0 mm
Rozmiar gwintu M6
Kolor Naturalny
Materiał PVDF
Rodzaj główki Łeb sześciokątny
Typ śruby Śruba z gwintem pełnym
Specyfikacja DIN 933, ISO 4017, NF EN 24017
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt