Śruby z łbem soczewkowym typu Torx, wykonane z PEEK'u, zapewniają doskonałą wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Konstrukcja z łbem soczewkowym charakteryzuje się dużą powierzchnią nośną, która pomaga równomiernie rozłożyć obciążenie i zminimalizować ryzyko uszkodzenia powierzchni.
Gniazdo torx poprawia przenoszenie momentu obrotowego i zmniejsza ryzyko wyślizgnięcia się śruby z otworu w porównaniu z tradycyjnymi łbami śrub.
Śruby zachowują integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C, dzięki czemu idealnie nadają się do stosowania w przemyśle medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SR1931
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1 | Rozmiar Torx | h2 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1379 zł - 5,7088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
6.0
|
||
| 5,33 zł - 5,9222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
8.0
|
||
| 5,7142 zł - 6,3491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
10.0
|
||
| 6,1463 zł - 6,8293 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
5.0
|
M2.5
|
TX-8
|
1.3
|
2.0
|
0.9
|
15.0
|
||
| 4,3216 zł - 4,8018 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
6.0
|
||
| 4,6097 zł - 5,1219 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
8.0
|
||
| 5,4261 zł - 6,029 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
15.0
|
||
| 7,2508 zł - 8,0564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
30.0
|
||
| 5,7142 zł - 6,3491 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
8.0
|
||
| 9,7957 zł - 10,8842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
30.0
|
||
| 8,9794 zł - 9,9772 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
12.0
|
M6
|
TX-30
|
3.0
|
4.6
|
2.0
|
25.0
|
||
| 15,3179 zł - 17,0199 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
20.0
|
||
| 17,2386 zł - 19,154 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
16.0
|
M8
|
TX-40
|
3.7
|
6.0
|
2.5
|
25.0
|
||
| 4,4657 zł - 4,9619 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
8.0
|
||
| 6,3384 zł - 7,0427 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
15.0
|
||
| 6,4344 zł - 7,1494 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
10.0
|
M5
|
TX-25
|
2.5
|
3.8
|
1.6
|
12.0
|
||
| 7,3468 zł - 8,1631 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
6.0
|
M3
|
TX-10
|
1.6
|
2.4
|
1.0
|
30.0
|
||
| 6,0023 zł - 6,6692 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
8.0
|
M4
|
TX-20
|
2.0
|
3.1
|
1.4
|
20.0
|
||
| 6,6265 zł - 7,3628 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
20.0
|
||
| 5,8582 zł - 6,5091 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.0
|
M2
|
TX-6
|
1.1
|
1.6
|
0.8
|
10.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować