20820602
20820602
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 17,0199 zł |
| 100 + | 15,3179 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 20.0 |
| d2 | 16.0 |
| h1 | 6.0 |
| Rozmiar Torx | TX-40 |
| h2 | 3.7 |
| l2 | 2.5 |
| Wytrzymałość na rozciąganie (N) | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować