20820206
20820206
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 5,7498 zł |
| 100 + | 5,1748 zł |
| d1 | M2.5 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 |
| d2 | 5.0 |
| h1 | 2.0 |
| Rozmiar Torx | TX-8 |
| h2 | 1.3 |
| l2 | 0.9 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować