20820619
20820619
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 20 - 99 | 18,5962 zł |
| 100 + | 16,7365 zł |
| d1 | M8 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 25.0 |
| d2 | 16.0 |
| h1 | 6.0 |
| Rozmiar Torx | TX-40 |
| h2 | 3.7 |
| l2 | 2.5 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Kolor | Beżowy |
| Materiał | PEEK |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować