Menu Search

Pan Head Screw M4 8.0 8.0 PEEK Beżowy

Śruba Torx z łbem soczekowym wykonane z tworzywa PEEK, zapewniają trwałość, odporność na zużycie, odporność chemiczną i stabilność termiczną. Konstrukcja z łbem soczewkowym tworzy dużą powierzchnię nośną, co pomaga równomiernie rozłożyć obciążenie. Wytrzymuje temperatury do 260 °C.
Numer produktu Essentra:

20820350

Numer produktu produkcyjny:

20820350

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
20 - 99 4,9728 zł
100 + 4,4755 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 20

Zamów wielokrotność 20

Wartość netto:

99,46 zł

20 x 4,9728 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 8.0
d2 8.0
h1 3.1
Rozmiar Torx TX-20
h2 2.0
l2 1.4
Tensile strength N 116 N/mm
Kolor Beżowy
Materiał PEEK

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt