Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | 200 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,7334 zł - 0,7334 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6749 zł - 0,6749 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,6749 zł - 0,6749 zł | 200 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0249 zł - 1,0249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2,1195 zł - 2,1195 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,2869 zł - 2,2869 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,2382 zł - 1,2382 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,6595 zł - 0,6595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,6107 zł - 0,6107 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,1281 zł - 1,1281 zł | 100 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0249 zł - 1,0249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8825 zł - 1,8825 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,248 zł - 1,248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,7097 zł - 0,7097 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1562 zł - 0,1562 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3641 zł - 0,3641 zł | 17165 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować