Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M10 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba torx z łbem zmniejszonym jest wyposażona w kołnierz, który chroni powierzchnię obrabianą podczas dokręcania. Jest wykonana z nylonu, lekka, zapewnia odporność chemiczną i izolację elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10048825

Numer produktu produkcyjny:

0071270000VR

4500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
250 + 1,3345 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 250

Wartość netto:

333,63 zł

250 x 1,3345 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M10
Długość gwintu 40.0 mm
Skok/TPI 1.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 10.4 mm
Rodzaj główki Łeb sześciokątny z kołnierzem
Typ śruby Śruba z łbem walcowym
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 66
Rozwartość klucza 16.0 mm
Średnica podziałowa 1.5 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt