Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym M8 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

Ta śruba torx z łbem zmniejszonym jest wyposażona w kołnierz, który chroni powierzchnię obrabianą podczas dokręcania. Jest wykonana z nylonu, lekka, zapewnia odporność chemiczną i izolację elektryczną.
Numer produktu Essentra:

10048658

Numer produktu produkcyjny:

0070690000VR

4143 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,7666 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

883,30 zł

500 x 1,7666 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rozmiar gwintu M8
Długość gwintu 20.0 mm
Skok/TPI 1.2 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 8.1 mm
Rodzaj główki Łeb sześciokątny z kołnierzem
Typ śruby Śruba z łbem walcowym
Kolor Naturalny
Pełny materiał Poliamid 66
Rozwartość klucza 13.0 mm
Średnica podziałowa 1.25 mm
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt