Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby z łbem walcowym torx to elementy złączne idealnie nadające się do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. Instalacja za pomocą narzędzi torx.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar Torx | Rozmiar gwintu | Długość gwintu | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1542 zł - 0,1542 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1489 zł - 0,1489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1595 zł - 0,1595 zł | 2000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1688 zł - 0,1688 zł | 12000 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1489 zł - 0,1489 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M4
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3151 zł - 0,3151 zł | 29000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,2806 zł - 0,2806 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,7666 zł - 1,7666 zł | 4143 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,1158 zł - 2,1158 zł | 1000 Na stanie |
T50
|
M10
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3377 zł - 0,3377 zł | 20380 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 1,4262 zł - 1,4262 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T50
|
M10
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,1821 zł - 0,1821 zł | 21430 Na stanie |
T20
|
M5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,4215 zł - 0,4215 zł | 57320 Na stanie |
T30
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,1609 zł - 0,1609 zł | 25000 Na stanie |
T20
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1728 zł - 0,1728 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T20
|
M5
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2726 zł - 0,2726 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,3005 zł - 0,3005 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
T30
|
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,375 zł - 0,375 zł | 9165 Na stanie |
T40
|
M8
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 1,7235 zł - 1,7235 zł | 230 Na stanie |
T50
|
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 1,3745 zł - 1,3745 zł | 4500 Na stanie |
T50
|
M10
|
1.575 in
40.0 mm