Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,0879 zł - 55,8718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 41,096 zł - 58,7019 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
19.0
|
29.5
|
11.5
|
Stal
|
M18
|
70.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 80,8844 zł - 115,5264 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 105,7755 zł - 151,1118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
115.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 98,2101 zł - 140,2681 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
135.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 107,1765 zł - 153,1012 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
145.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 91,3452 zł - 130,4891 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
130.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 114,6018 zł - 163,7488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
160.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 22,7896 zł - 32,5592 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
30.0
|
Short Thread
|
||
| 76,4946 zł - 109,278 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
75.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 99,9847 zł - 142,8459 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
110.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 111,146 zł - 158,7893 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
150.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 129,9194 zł - 185,6044 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
200.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 27,6464 zł - 39,5222 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
13.5
|
6.4
|
Stal nierdzewna 303
|
M10
|
40.0
|
Short Thread
|
||
| 122,2139 zł - 174,5926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
180.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 24,5642 zł - 35,109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
11.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
40.0
|
Short Thread
|
||
| 118,0576 zł - 168,6804 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
44.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
170.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 19,9876 zł - 28,5523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
55.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 110,3054 zł - 157,5564 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
120.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 95,5949 zł - 136,5414 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
28.0
|
39.5
|
17.0
|
Stal
|
M27
|
105.0
|
Gwint standardowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować