Menu Search

Śruba pasowana – łeb sześciokątny M18 19.0 60.0 Stal

Te stalowe śruby ramieniowe są wyposażone w gwintowany trzon oraz część walcową, która dzieli trzon na dwa odcinki. Są trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Używa się ich w sytuacjach wymagających dokładnego wyrównania i znacznej nośności. Łatwo się je instaluje kluczem maszynowym lub imbusowym.
Numer produktu Essentra:

20256722

Numer produktu produkcyjny:

20256722

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 55,8718 zł
50 - 99 44,6919 zł
100 + 39,0879 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

55,87 zł

1 x 55,8718 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Typ Gwint standardowy
d1 M18
d2 19.0
l1 60.0
l2 29.5
H1 11.5
A/F 27.0
Tensile strength N 830 N/mm2
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt