Te śruby ramieniowe to elementy złączne z gładką częścią walcową pomiędzy łbem i gwintowanym trzonem. Ta gładka część jest obrabiana tak, by spełniała precyzyjne wymogi tolerancji, jakie stawia się elementom pozycjonującym, mocującym lub obrotowym.
Pozwala to zmniejszyć spiętrzenie naprężeń i obniżyć prawdopodobieństwo uszkodzenia lub awarii. Są również trwałe, odporne na korozję i nie mają właściwości magnetycznych. Wytrzymują wysokie obciążenia, drgania i trudne warunki otoczenia.
Sześciokątny łeb zapewnia wygodny i stabilny chwyt podczas dokręcania i odkręcania śruby. Sześciokątny łeb umożliwia proste przyłożenie momentu obrotowego za pomocą klucza lub klucza oczkowego, a tym samym zapewnia mocne i trwałe połączenie. Są szeroko stosowane w różnorodnych sektorach, w tym w motoryzacji, przemyśle, elektronice i budownictwie.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal Grupa SR: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | l2 | H1 | Materiał | d1 | l1 | Typ | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42,4503 zł - 60,6633 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 77,4286 zł - 110,6229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
120.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 46,8868 zł - 66,9958 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
100.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 34,1844 zł - 48,8108 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
28.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 12,0019 zł - 17,1762 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 21,3419 zł - 30,5137 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
22.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 19,3338 zł - 27,6277 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
11.0
|
17.5
|
6.4
|
Stal
|
M10
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 41,9366 zł - 59,9347 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
90.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 18,5866 zł - 26,5629 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
25.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 21,2485 zł - 30,3736 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 61,8775 zł - 88,4031 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 93,867 zł - 134,1037 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
140.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 18,68 zł - 26,675 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
25.0
|
36.5
|
15.0
|
Stal
|
M24
|
60.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 81,7717 zł - 116,7873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.0
|
43.0
|
19.0
|
Stal
|
M30
|
80.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 12,1887 zł - 17,4284 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
13.0
|
20.5
|
7.5
|
Stal
|
M12
|
45.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 21,4353 zł - 30,6538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
15.0
|
22.0
|
8.8
|
Stal
|
M14
|
50.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 26,9926 zł - 38,5555 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
70.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 62,3445 zł - 89,0755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.0
|
27.0
|
10.0
|
Stal
|
M16
|
120.0
|
Gwint standardowy
|
||
| 16,2049 zł - 23,1445 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
9.0
|
14.5
|
5.3
|
Stal nierdzewna 303
|
M8
|
40.0
|
Long Thread
|
||
| 85,8346 zł - 122,6155 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
21.0
|
30.5
|
12.5
|
Stal
|
M20
|
140.0
|
Gwint standardowy
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować