20257750
20257750
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 49 | 35,109 zł |
| 50 - 99 | 28,0667 zł |
| 100 + | 24,5642 zł |
| Typ | Short Thread |
|---|---|
| d1 | M8 |
| d2 | 9.0 |
| l1 | 40.0 |
| l2 | 11.5 |
| H1 | 5.3 |
| A/F | 13.0 |
| Tensile strength N | 550 N/mm2 |
| Materiał | Stal nierdzewna 303 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować