Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.
Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiał | l2 | Rodzaj klucza | d3 | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,5518 zł - 44,2529 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
20.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 24,772 zł - 41,2707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
5.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 24,772 zł - 41,2707 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
2.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 33,9112 zł - 56,5187 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
16.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 17,4126 zł - 29,053 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
12.0
|
Stal nierdzewna 303
|
16.0
|
Torx
|
20.0
|
||
| 37,7112 zł - 62,868 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
35.0
|
Tytan G5
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 39,2985 zł - 65,5136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
40.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 23,0404 zł - 38,3846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
16.0
|
Tytan G5
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 63,3971 zł - 105,6779 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
75.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 25,2049 zł - 41,9922 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
6.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 18,4227 zł - 30,7365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
14.0
|
Tytan G2
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 44,2048 zł - 73,6907 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
8.0
|
55.0
|
Tytan G2
|
11.0
|
Sześciokątne
|
12.0
|
||
| 124,4373 zł - 207,4115 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Tytan G5
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
| 177,3964 zł - 295,6287 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
20.0
|
65.0
|
Tytan G2
|
22.0
|
Sześciokątne
|
30.0
|
||
| 19,4328 zł - 32,372 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
18.0
|
Tytan G2
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 72,1996 zł - 120,3487 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
70.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 67,1971 zł - 112,0272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
12.0
|
45.0
|
Tytan G5
|
16.0
|
Sześciokątne
|
20.0
|
||
| 22,4151 zł - 37,3745 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M4
|
5.0
|
40.0
|
Tytan G2
|
5.0
|
Sześciokątne
|
8.0
|
||
| 25,5416 zł - 42,5694 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
6.0
|
7.0
|
Tytan G2
|
6.0
|
Sześciokątne
|
10.0
|
||
| 86,7742 zł - 144,5916 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
16.0
|
30.0
|
Tytan G2
|
18.0
|
Sześciokątne
|
24.0
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować