Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M10 12.0 45.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20244002

Numer produktu produkcyjny:

20244002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 112,0272 zł
100 - 199 100,8197 zł
200 - 499 89,6122 zł
500 - 999 78,4046 zł
1000 + 67,1971 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

112,03 zł

1 x 112,0272 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 45.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G5
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt