Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M10 12.0 70.0 Tytan G5

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20244057

Numer produktu produkcyjny:

20244057

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 120,3487 zł
100 - 199 108,3235 zł
200 - 499 96,2982 zł
500 - 999 84,2249 zł
1000 + 72,1996 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

120,35 zł

1 x 120,3487 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 12.0
l1 005 00 70.0
d2 M10
d3 20.0
l2 16.0
h1 8.0
A/F 6.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G5
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt