20242817
20242817
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1 - 99 | 295,6287 zł |
| 100 - 199 | 266,0466 zł |
| 200 - 499 | 236,5126 zł |
| 500 - 999 | 206,9305 zł |
| 1000 + | 177,3964 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| d1+0|-0.025 | 20.0 |
|---|---|
| l1 005 00 | 65.0 |
| d2 | M16 |
| d3 | 30.0 |
| l2 | 22.0 |
| h1 | 14.0 |
| A/F | 10.0 |
| Rodzaj klucza | Sześciokątne |
| Materiał | Tytan G2 |
| Kod towaru | 7318156290 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować