Menu Search

Śruba pasowana Łeb walcowy M6 8.0 55.0 Tytan G2

Śruba pasowana z łbem walcowym i gniazdem imbusowym. Średnica pogrubionej części trzpienia jest większa od średnicy części gwintowanej śruby. Można stosować zamiast kołka montażowego, trzpienia, złącza, wałka lub tam, gdzie potrzebny jest ruch ślizgowy.
Numer produktu Essentra:

20242312

Numer produktu produkcyjny:

20242312

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 73,6907 zł
100 - 199 66,3313 zł
200 - 499 58,9718 zł
500 - 999 51,5643 zł
1000 + 44,2048 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

73,69 zł

1 x 73,6907 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1+0|-0.025 8.0
l1 005 00 55.0
d2 M6
d3 12.0
l2 11.0
h1 6.0
A/F 4.0
Rodzaj klucza Sześciokątne
Materiał Tytan G2
Kod towaru 7318156290

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt