Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 673,7903 zł - 3 342,2547 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 349,7141 zł - 1 687,1426 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
600.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 6 632,5988 zł - 8 290,7509 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2 321,8353 zł - 2 902,3229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 5 163,5461 zł - 6 454,4038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 726,1808 zł - 907,714 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
800.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 818,2659 zł - 2 272,8204 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
2000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 704,1986 zł - 880,2483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x20
|
20.0
|
||
| 3 807,6271 zł - 4 759,5627 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 4 758,5838 zł - 5 948,237 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 11 317,54 zł - 14 146,913 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
6000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2 321,8353 zł - 2 902,3229 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 825,3651 zł - 1 031,7183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
600.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1 756,3599 zł - 2 195,4475 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
1500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 2 483,0698 zł - 3 103,8084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 6 484,5439 zł - 8 105,7015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1 091,556 zł - 1 364,433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
800.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 5 729,0696 zł - 7 161,3202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
37.9
|
5000.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 2 958,0191 zł - 3 697,5118 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3500.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 7 001,5335 zł - 8 751,9433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
6000.0
|
40x20
|
20.0