Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 091,556 zł - 1 364,433 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
800.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 825,3651 zł - 1 031,7183 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
600.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 3 849,3787 zł - 4 811,733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
3000.0
|
40x20
|
20.0
|
||
| 3 726,5769 zł - 4 658,2476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 2 870,6677 zł - 3 588,3466 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 4 639,8706 zł - 5 799,8214 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 2 101,5327 zł - 2 626,9159 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x20
|
20.0
|
||
| 7 569,5582 zł - 9 461,967 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 2 901,308 zł - 3 626,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
2500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 3 270,0022 zł - 4 087,4811 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
3500.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 9 443,5731 zł - 11 804,44 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
5000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 5 163,5461 zł - 6 454,4038 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
4500.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 1 897,8731 zł - 2 372,3197 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
1000.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 367,1549 zł - 458,9316 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x5
|
5.0
|
||
| 2 961,0014 zł - 3 701,2733 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x20
|
20.0
|
||
| 1 128,1128 zł - 1 410,1289 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
500.0
|
32x64
|
64.0
|
||
| 3 466,8796 zł - 4 333,6139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
41.08
|
40.0
|
37.9
|
3000.0
|
40x5
|
5.0
|
||
| 2 901,308 zł - 3 626,6567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
42.15
|
40.0
|
35.8
|
2500.0
|
40x10
|
10.0
|
||
| 1 886,2326 zł - 2 357,7643 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
2000.0
|
32x32
|
32.0
|
||
| 4 183,1997 zł - 5 229,014 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
32.35
|
32.0
|
28.40
|
4500.0
|
32x32
|
32.0