Menu Search

Śruba z łbem kulistym 40x5 1500.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 40 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20178185

Numer produktu produkcyjny:

20178185

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 2 195,4475 zł
5 - 19 1 975,8929 zł
20 + 1 756,3599 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 195,45 zł

1 x 2 195,4475 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 40x5
Prowadzenie 5.0
d1 41.08
d2 40.0
d3 37.9
l1 1500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,81x10-3
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt