Menu Search

Śruba z łbem kulistym 40x5 2000.0 Stal

Śruba kulowa o średnicy 40 mm służy do przekształcania ruchu obrotowego w prostoliniowy. Kulki umieszczone w specjalnej klatce toczą się po gwintach wirującego wrzeciona. Dzięki temu śruba kulowa przenosi ruch z bardzo niskim tarciem, zapewniając jego płynność i precyzję.
Numer produktu Essentra:

20178192

Numer produktu produkcyjny:

20178192

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 2 902,3229 zł
5 - 19 2 612,0767 zł
20 + 2 321,8353 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

2 902,32 zł

1 x 2 902,3229 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Screw dia. x lead 40x5
Prowadzenie 5.0
d1 41.08
d2 40.0
d3 37.9
l1 2000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,81x10-3
Materiał Stal
Kod towaru 7215508000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt