Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Śruby kulowe to precyzyjne komponenty stosowane w systemach ruchu liniowego do wydajnego i dokładnego przekształcania ruchu obrotowego w ruch liniowy. Składają się z gwintowanego trzonu (lub nakrętki) i zestawu precyzyjnie szlifowanych łożysk kulkowych. Łożyska kulkowe toczą się między trzonem a nakrętką, zmniejszając tarcie i zużycie typowe dla systemów ruchu ślizgowego.
Są powszechnie używane w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych, szczególnie w branży motoryzacyjnej, lotniczej i w urządzeniach medycznych. Dostępna jest szeroka gama śrub kulowych o różnej średnicy.
Uwaga: Nie należy wyjmować nakrętki tocznej kulkowej z tulejki przed montażem, ponieważ spowoduje to poluzowanie kulek i nakrętka stanie się bezużyteczna.Śruby kulowe to komponenty precyzyjne używane w układach ruchu prostoliniowego, których celem jest dokładne przekształcenie ruchu obrotowego w prostoliniowy.
Materiał: Stal Grupa SR: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Prowadzenie | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 524,0236 zł - 4 405,0006 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
1000.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 12 457,4375 zł - 15 571,8257 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
65.15
|
63.0
|
58.8
|
5000.0
|
63x10
|
10.0
|
||
| 19 324,2881 zł - 24 155,3602 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
82.15
|
80.0
|
75.8
|
5500.0
|
80x10
|
10.0
|
||
| 3 138,3978 zł - 3 922,9973 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
| 4 691,6753 zł - 5 864,5846 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
6000.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 9 042,988 zł - 11 303,7109 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4500.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 459,8456 zł - 574,807 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 2 447,5232 zł - 3 059,4064 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3500.0
|
25x25
|
25.0
|
||
| 1 910,716 zł - 2 388,4071 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
3000.0
|
16x5
|
5.0
|
||
| 1 433,9389 zł - 1 792,4357 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
600.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 999,8274 zł - 1 249,8083 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x10
|
10.0
|
||
| 551,4299 zł - 689,2873 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
600.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 1 829,5215 zł - 2 286,9139 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
| 3 416,7102 zł - 4 270,895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
4500.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 570,1893 zł - 712,7606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
34.15
|
32.0
|
27.80
|
600.0
|
32x10
|
10.0
|
||
| 4 046,1118 zł - 5 057,6614 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
2000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 6 053,2222 zł - 7 566,5398 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.09
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x50
|
50.0
|
||
| 902,0862 zł - 1 127,5836 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
1000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 2 302,3544 zł - 2 877,9141 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
33.08
|
32.0
|
29.90
|
3000.0
|
32x5
|
5.0
|
||
| 11 036,1972 zł - 13 795,2538 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
5500.0
|
25x50
|
50.0