Menu Search

Siłowniki gazowe — stała siła

Na stanie

Siłowniki gazowe o stałej sile nadają się do stosowania między innymi w panelach dostępowych, podnoszonych pokrywach i włazach. Siłowniki gazowe to elementy samodzielne, dlatego nie wymagają zewnętrznego zasilania.

Grupa SR: SR6482

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
97 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica rurki Siła maksymalna Długość rurki Kup
129,8466 zł - 129,8466 zł 960 Na stanie
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
132,3106 zł - 324,1611 zł 50 Na stanie
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
187,8586 zł - 460,2537 zł 10 Na stanie
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
192,7325 zł - 472,1946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
205,2013 zł - 502,7433 zł 8 Na stanie
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
205,2013 zł - 502,7433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
217,3317 zł - 532,4627 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
129,8466 zł - 129,8466 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
129,8466 zł - 318,1243 zł 15 Na stanie
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
187,8586 zł - 187,8586 zł 20 Na stanie
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
192,7325 zł - 192,7325 zł 4 Na stanie
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
205,2013 zł - 502,7433 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
129,8466 zł - 318,1243 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
132,3106 zł - 324,1611 zł 20 Na stanie
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
187,8586 zł - 187,8586 zł 53 Na stanie
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
192,7325 zł - 192,7325 zł 6 Na stanie
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
119,0836 zł - 119,0836 zł 56 Na stanie
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
132,3106 zł - 324,1611 zł 56 Na stanie
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
187,8586 zł - 460,2537 zł 12 Na stanie
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
192,7325 zł - 472,1946 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
  • z 5
Siłownik gazowy 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Stal

10304884

Przedział cen netto
129,8466 zł - 129,8466 zł

Zapasy magazynowe
960 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    60.0 mm
  • Długość rurki
    90.0 mm
  • Siła maksymalna
    250.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stal

10304921

Przedział cen netto
324,1611 zł - 132,3106 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    130.0 mm
  • Siła maksymalna
    400.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Stal

10304969

Przedział cen netto
460,2537 zł - 187,8586 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    180.0 mm
  • Siła maksymalna
    250.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stal

10305003

Przedział cen netto
472,1946 zł - 192,7325 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    230.0 mm
  • Siła maksymalna
    400.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Stal

10305041

Przedział cen netto
502,7433 zł - 205,2013 zł

Zapasy magazynowe
8 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    145.0 mm
  • Siła maksymalna
    250.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Stal

10305072

Przedział cen netto
502,7433 zł - 205,2013 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    145.0 mm
  • Siła maksymalna
    650.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Stal

10305119

Przedział cen netto
532,4627 zł - 217,3317 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    195.0 mm
  • Siła maksymalna
    350.0 N
Siłownik gazowy 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stal

10304853

Przedział cen netto
129,8466 zł - 129,8466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    60.0 mm
  • Długość rurki
    90.0 mm
  • Siła maksymalna
    50.0 N
Siłownik gazowy 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stal

10304877

Przedział cen netto
318,1243 zł - 129,8466 zł

Zapasy magazynowe
15 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    60.0 mm
  • Długość rurki
    90.0 mm
  • Siła maksymalna
    150.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stal

10304938

Przedział cen netto
187,8586 zł - 187,8586 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    180.0 mm
  • Siła maksymalna
    50.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stal

10304976

Przedział cen netto
192,7325 zł - 192,7325 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    230.0 mm
  • Siła maksymalna
    100.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Stal

10305010

Przedział cen netto
502,7433 zł - 205,2013 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    8.0 mm
  • Średnica rurki
    18.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    145.0 mm
  • Siła maksymalna
    100.0 N
Siłownik gazowy 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stal

10304860

Przedział cen netto
318,1243 zł - 129,8466 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    60.0 mm
  • Długość rurki
    90.0 mm
  • Siła maksymalna
    100.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Stal

10304907

Przedział cen netto
324,1611 zł - 132,3106 zł

Zapasy magazynowe
20 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    130.0 mm
  • Siła maksymalna
    200.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Stal

10304945

Przedział cen netto
187,8586 zł - 187,8586 zł

Zapasy magazynowe
53 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    180.0 mm
  • Siła maksymalna
    100.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Stal

10304983

Przedział cen netto
192,7325 zł - 192,7325 zł

Zapasy magazynowe
6 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    230.0 mm
  • Siła maksymalna
    200.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stal

10304891

Przedział cen netto
119,0836 zł - 119,0836 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    130.0 mm
  • Siła maksymalna
    150.0 N
Siłownik gazowy 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N Stal

10304914

Przedział cen netto
324,1611 zł - 132,3106 zł

Zapasy magazynowe
56 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    100.0 mm
  • Długość rurki
    130.0 mm
  • Siła maksymalna
    300.0 N
Siłownik gazowy 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Stal

10304952

Przedział cen netto
460,2537 zł - 187,8586 zł

Zapasy magazynowe
12 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    150.0 mm
  • Długość rurki
    180.0 mm
  • Siła maksymalna
    150.0 N
Siłownik gazowy 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Stal

10304990

Przedział cen netto
472,1946 zł - 192,7325 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Średnica pręta
    6.0 mm
  • Średnica rurki
    15.0 mm
  • Długość skoku
    200.0 mm
  • Długość rurki
    230.0 mm
  • Siła maksymalna
    300.0 N