Menu Search

Siłownik gazowy 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Stal

Ta sprężyna gazowa o stałej sile wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Zwana również siłownikiem gazowym, wypełniona azotem. Jest to samodzielny, bezobsługowy komponent, charakteryzujący się niewielkimi wahaniami siły i tłumieniem na odcinku końcowym — cechy te zapewniają lepszą ochronę zawiasów i mocowań. Odpowiednia do stosowania przy drzwiczkach kontrolnych, maskach komory silnika i pokrywach luków. Prosimy o niezależne zamawianie mocowań dopasowanych do wymaganego zastosowania.
Numer produktu Essentra:

10304921

Numer produktu produkcyjny:

551877

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 324,1611 zł
5 - 9 185,2349 zł
10 + 132,3106 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

324,16 zł

1 x 324,1611 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pręta 6.0 mm
Średnica rurki 15.0 mm
Długość skoku 100.0 mm
Długość rurki 130.0 mm
Siła maksymalna 400.0 N
Rozmiar gwintu M5
Wykończenie Azotowane
Materiał trzpienia Stal
Pełny materiał Stal
Długość gwintu 10.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt