Menu Search

Siłownik gazowy 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Stal

Ta sprężyna gazowa o stałej sile wykonana jest z pręta stalowego i rury ze stali węglowej z epoksydową powłoką proszkową. Zwana również siłownikiem gazowym, wypełniona azotem. Jest to samodzielny, bezobsługowy komponent, charakteryzujący się niewielkimi wahaniami siły i tłumieniem na odcinku końcowym — cechy te zapewniają lepszą ochronę zawiasów i mocowań. Odpowiednia do stosowania przy drzwiczkach kontrolnych, maskach komory silnika i pokrywach luków. Prosimy o niezależne zamawianie mocowań dopasowanych do wymaganego zastosowania.
Numer produktu Essentra:

10304853

Numer produktu produkcyjny:

551870

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 + 129,8466 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 10

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

1 298,47 zł

10 x 129,8466 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Średnica pręta 6.0 mm
Średnica rurki 15.0 mm
Długość skoku 60.0 mm
Długość rurki 90.0 mm
Siła maksymalna 50.0 N
Rozmiar gwintu M5
Wykończenie Azotowane
Materiał trzpienia Stal
Pełny materiał Stal
Długość gwintu 10.0 mm
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt