10304938
551878
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 10 + | 187,8586 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Średnica pręta | 0.236 in |
|---|---|
| Średnica pręta | 6.0 mm |
| Średnica rurki | 15.0 mm |
| Średnica rurki | 0.591 in |
| Długość skoku | 5.906 in |
| Długość skoku | 150.0 mm |
| Długość rurki | 7.087 in |
| Długość rurki | 180.0 mm |
| Siła maksymalna | 50.0 N |
| Siła maksymalna | 50.0 N |
| Rozmiar gwintu | M5 |
| Wykończenie | Azotowane |
| Materiał trzpienia | Stal |
| Pełny materiał | Stal |
| Długość gwintu | 10.0 mm |
| Długość gwintu | 0.394 in |
| Kod towaru | 7326909890 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować